??
CAD model selection
K1718.1100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1718 - Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load capacity up to 160 kg
Bill of material
K1718.1100
BESTKIPP
Order No.
K1718.1100
BX
distance
mm
Enter value for BX
distance
mm
cm
inch
ft
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
26 mm
A1
distance
448 mm
A2
distance
544 mm
A3
distance
576 mm
A4
distance
992 mm
A5
distance
1024 mm
A6
distance
448 mm
A7
distance
480 mm
A8
distance
512 mm
B
width
19.1 mm
H
height
53.10 mm
L
Length
1100 mm
TRAGKRAFT
Loading pair (10,000 cycles)
70 kg
TRAGKRAFT1
Loading pair (80,000 cycles)
60 kg
GEW
Approx. weight
6.7000 kg
MONTAGE
Assembly
side mounting
PTYP
Product type
standard
VA
Packaging type
1 Stück = 1 Paar
ARTU
Artikelübersicht
Artikelübersicht
INFO
Technical Information
Technische Hinweise
MONTAGEA
Assembly Instruction
Assembly Instruction
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245586011
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions